Search
Languages

Bourns 推出全新 CANbus 電感器系列、符合 AEC-Q200 規範

SRF4530A 系列共模貼片電感器為廣泛高溫電子應用的最佳雜訊抑制解決方案 

2020年8月3日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今日宣佈推出全新 CANbus 共模貼片電感器系列,新型 CANbus 共模貼片電感器符合 AEC-Q200 規範,具有雙繞線結構的鐵氧體磁芯,可在廣泛的頻率範圍內提供高阻抗,以抑制不需要的輸入或輸出 EMI 雜訊。

Bourns® SRF4530A 系列規格尺寸精簡,工作溫度範圍為 –55 至 150°C、電感範圍 11 – 100 µH,以及阻抗範圍 600 – 7500 Ω。Bourns 今日設計全新電感器系列,可滿足眾多基於CANbus的應用所需的雜訊抑制、高溫運行和高可靠性應用要求。

Bourns® SRF4530A 系列現已上市,全系列均符合 RoHS*要求。有關更多詳細的產品資訊,請參閱: www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRF4530A.pdf

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com