Search
Languages

Bourns 新一代 GDT 提供最先進的性能表現 標準浪湧電流額定值將大幅提高 40%

全新 GDT 使用 Bourns 先進的計算機模型模擬技術所設計,反應更靈敏與提升堅固性

2021年1月11日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今日宣佈推出全新氣體放電管(GDT) GDT25 型號系列,其標準浪湧電流額定值比 Bourns® 現有型號提高了 40%。新一代系列產品採用 Bourns 專有的先進計算機模擬技術進行設計,並提供業界領先的最大脈衝電壓限制規格。Bourns 的最新一代 GDT25 系列提供的性能對於感應電壓瞬變(例如雷擊和交流感應)有顯著的增強保護。 相較於目前標準 GDT 的設計,則增強了保護級別,提供在快速上升事件期間更嚴格的電壓限制,並減少對下游組件的壓力。

這些特定的 Bourns® GDT25 系列型號具備卓越的電流處理能力,可提供各種電壓範圍且超過業界標準的 5 mm 表面黏著且雷擊浪湧電流額定值 5 kA 的 GDT。此外,新一代 Bourns® GDT 在廣泛的工作溫度範圍內呈現出色的性能,加上低電容和低插入損耗,已儼然成為機頂盒、乙太網路、DSL 和基於 G.Fast 的應用程序等高速訊息和通信技術(ICT)設備的理想保護解決方案。

Bourns 產品線經理 Tomaz Bojko 表示:「我們為 GDT25 系列設計的速度和堅固性展示出5 mm過電壓電湧放電器的新標準,特別是有著7仟安培,8/20微秒波形的耐浪湧電流額定值以及一秒可以承受7安培交流放電電流為特色。全新GDT系列延續了客戶所期望的品質、創新和卓越工程的傳統。」

我們提供了額外的保護解決方案設計資源,以幫助工程師們簡化原型測試。Bourns® GDT25也提供了設計包,每個設計包包含了每個GDT25型號各5件。

Bourns® GDT25系列現已上市,全系列均符合UL安全認證。有關更多詳細的產品資訊,請參閱: https://bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(GDT)-surge-arrestors/2-electrode-gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/standard-surface-mount-(smd)-2-electrode。 

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

***產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com