Search
Languages

Bourns 擴展POWrFuse™ 電力保險絲產品線 推出全新電信系列

全新 POWrFuse™ PF-N 系列符合 UL 248-1 標準,專為電信 DC 配電電路中的電流限制和短路保護而設計

2022年7月14日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,擴展 POWrFuse™ 電力保險絲產品,推出全新電信系列。為滿足 UL 284-1 標準的要求,Bourns 特地設計 POWrFuse™ PF-N 系列,該系列支援高達 170 VDC 的操作並具備兩種 PCB 安裝配置,可為電信系統中的 DC 配電電路提供卓越的電流限制和短路保護。

這幾款 UL 認證的電力保險絲具有 100 kA 的分斷額定值、高達 80 A 的額定電流和 -55 至 +125 °C 的工作溫度範圍。 Bourns® POWrFuse™ PF-N 系列有助於省去昂貴的維修服務並確保最大限度地延長系統正常運行時間,這些特性使該系列成為最佳的保護解決方案。

Bourns® POWrFuse™ PF- N 系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/fuses/powrfuse-high-power-fuses

“POWrFuse” 是 Bourns, Inc. 註冊商標。

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於900 ppm (b) 氯含量少於等於900 ppm, 並且 (c)溴與氯的含量總和少於等於1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com