Search
Languages

業界首款採用緊湊型 DFN 封裝,Bourns 功率瞬態電壓抑制二極體正式上市

Bourns® SMD 表面貼裝器件 PTVS1 和 PTVS2 系列,採用最小 DFN 封裝,可滿足日益增長的電路保護需求,其浪湧電流高達 1kA 和 2kA

2022年8月2日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,推出 Bourns® PTVS1PTVS2 系列,為業界首款採用緊湊型 DFN 封裝 (8 mm x 6 mm x 2.5 mm) 的功率瞬態電壓抑制二極體。Bourns® PTVS1 和 PTVS2 表貼式系列產品提供有效的 ESD 靜電保護,滿足日益增長的高浪湧電流解決方案,亦有助於設計人員節省寶貴的 PCB 板空間。

Bourns® PTVS2-xxxC-H 系列是第一款具有 2 kA (8/20 μs) 浪湧處理能力的 PTVS 設備,此為 Bourns 的另一項業界首創技術,緊湊的封裝和更高的浪湧保護要求是廣泛的下一代 AC 和 DC 線路保護應用的趨勢,例如暴露的 PoE 端口或需要大功率 DC 總線保護的應用,包括 5G 小基站、無線基站中的遠端射頻單元 (RRU) 和基帶單元 (BBU)。

Bourns 半導體產品線經理 Jennifer Joseph 表示:「隨著 Bourns 推出兩款全新 PTVS 表貼式封裝系列產品,我們為設計人員提供了一項更小巧的解決方案,相較於現有的 PTVS 裝置,它們具有相同的保護水準,而現有的 PTVS 裝置通常僅能採用笨重的模壓封裝或通孔插入式封裝,Bourns 最新的 PTVS 系列有助於客戶實現更小、更緊湊的佈局,除了減少多達 50% 的尺寸外,還可以降低成本。此外,它可以提供更大的設計靈活性,節省的電路板空間可用於增添更多的應用功能。」

全新 PTVS1-xxxC-H 大電流 PTVS 二極體系列由八個可用零件編號組成,提供 22V~86V 的最大隔離電壓。這款雙向 PTVS 系列產品在浪湧條件下提供非常低的鉗位元電壓,並在整個溫度範圍內提供出色的性能。Bourns® PTVS1 系列還符合 IEC 61000-4-2 等級 4 的 ESD 保護,以及符合IEC 61000-4-5 的 1 kA (8/20 μs) 防雷保護。同樣地,Bourns® PTVS2-xxxC-H PTVS 二極體系列產品提供八種可用零件編號,最大隔離電壓 22 V ~ 86 V,並根據 IEC 61000-4-5 提供領先業界的 2 kA (8/20 μs) 防雷保護,此系列還符合 IEC 6100-4-2 等級 4 的 ESD 保護。

Bourns® 和 PTVS2-xxxC-H 大功率 PTVS 二極體系列產品現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/diodes/power-tvs-diodes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com