Search
Languages

GMOV™ 元件

prodline_gmov
技術規格

Bourns 獨創革命性的 GMOV™ 混合過壓浪湧保護元件,在性能和可靠性方面優於傳統的 MOV 元件。

創新的 GMOV™ 元件將金屬氧化物變阻器 (MOV) 和氣體放電管 (GDT) 與 Bourns 獲得專利的 FLAT® 空間節省技術相結合。此款混合元件具有緊湊的外形,可用於代替普通的 14 或 20 毫米 MOV。

Bourns® GMOV™ 混合過壓保護器適用於所有主要市場領域,包括工業、消費、醫療(低/中風險)* 和通信。GMOV™ 元件應用於電湧保護器 (SPD)、電湧帶、白色家電、充電器、太陽能、醫療電子(低/中等風險)* 和數據線過功率應用是。總體而言,用於過壓保護的 GMOV™ 元件幾乎可用於任何由 AC 或 DC 驅動的應用。

GMOV™ 混合過壓保護器系統均已通過測試、評估,證明可有效應對現場出現的各種危險。

GMOV™ 元件技術資料庫

*Bourns® 產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns® 產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf.

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Datasheet Product Photo Device Symbol Max. Continuous Voltage (Vrms) Max. Continuous Voltage (Vdc) imax 8/20 µs Size UL File No. MDS Design Files 工程 Buy Now
GMOV14D GMOV
45–320 56–415 6 KA 14 mm E313168 GMOV14D
Buy
GMOV20D GMOV
45–320 56–415 10 KA 20 mm E313168 GMOV20D
Buy
Model/Datasheet 產品照片 濕度敏感等級 MSL 焊接圖表 封裝標籤 端子 RoHS 規範證書 CofC 第三方測試報告 物質資料表 MDS China RoHS
GMOV20Dgmov_part1TBD
TBD
e3GMOV
Request Report
GMOV20D
China RoHS2 - GMOV Components
GMOV14Dgmov_part1TBD
TBD
e3GMOV
Request Report
GMOV14D
China RoHS2 - GMOV Components