大功率瞬態電壓抑制器產品

prodline_PTVS

Bourns® 大功率瞬態電壓抑制器 (PTVS) 產品是高電流雙向電壓抑制器 (TVS) 二極體,專門設計用於交流線路保護以及高功率直流箝位應用。這些器件提供雙向端口保護,範圍從58 伏至470伏,符合RoHS標準及UL認證,同時也符合IEC 61000-4-5 8/20 μs浪湧電流的要求。

PTVS產品線使用先進的矽制程技術,與傳統的MOV技術相比,在浪湧發生時有較低的箝位元電壓。

這些器件提供外掛程式式包裝且符合業界需求標準,像是RoHS與無鉛回流焊曲線。

請參見 大功率瞬態電壓抑制器(PTVS)產品線上培訓課程

預知更多資訊請下載 表貼式PTVS 二極體最佳電源供應保護應用手冊.

衝突礦物源報告-二極體, PTVS CFSI_CMRT4-01

快速連結至樣品索取: Request Sample