小訊號蕭特基二極體

Small Signal Schottky Barrier Diodes

概述

由於行動通訊運算與視聽設備市場之小型化需求,半導體產業研發出更小型的電子元件,目前在設計小型電子系統時面臨到主機板空間不足的問題,因此加速電子元件替代封裝的需求。功能整合與小型化為成功關鍵!
為達到小型化需求,Bourns新一代晶片二極體因應而生,能以最少成本封裝提供矽二極體。能以最少成本封裝提供矽二極體。鍍有銅/鎳/金接點的小訊號二極體0603、1005、1206 等晶片二極體為無鉛產品,而其他封裝(SMA, SMB, SMC, 1408, 1607, 2010, 2419, 8L NSOIC, 16L NSOIC, SOT23, SOT23-6, 16L WSOIC)是採用百分之百的錫製接點。所有Bourns®的二極體皆適用於無鉛製造進程,符合許多工業和政府關於無鉛零組件的規章。

Bourns 的晶片二極體符合 JEDEC 規範,平整式產品結構更方便使用於標準 SMD 設備,不似一般管狀封包的零件有滾動之虞。

Obsolete 產品標記此符號為目前可提供, 但不建議作新設計使用.

優點

Bourns 晶片二極體產品較其他同業提供了更獨特的優點,如:

  • 封裝尺寸:晶片二極體0603、1005、1206、1408、2010等型號為無引腳式,在電路板設計上能更省空間
  • 保護環境:所有小訊號二極體接點皆無鉛且鍍有銅/鎳/金符合許多全球性業界及政府規範。
  • 製造便利性:晶片二極體可適用於業界的標準表面黏著自動插件設備。產品平整包裝更便於使用,減少了一般管狀封包零件在生產操作時零件滾動的問題
  • Diodes 的衝突礦產資源報告 :CMRT

    **Surge Current 8.3 ms single phase, half sine wave, 60 Hz (JDEC Method).