接觸式編碼器

Contacting Encoders

旋轉式編碼器適用於各種應用數位電流產品上的數位面板控制器,或是位置感應裝置。Bourns 這些裝置可為接觸式或光學式,並可應用於各種解決方案上。有些型號提供瞬間按鍵開關和止動裝置。

典型的應用包含溫度控制器、速度控制器、位置感應器、目錄選擇,以及音量控制。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的衝突礦產資源報告:CMRT

設計包 Bourns 提供此產品線的設計包
Series PEC11S
資料表 PEC11S
產品圖片 PEC11S_part
封裝 Incremental
封裝直徑 12 mm
密封性 IP40
止動裝置 Yes
開關 Yes
轉軸 Metal
套管 Metal
端點構裝 SMD
解析度範圍 15 PPR
旋轉速度 60 rpm max.
觸點功率 1 mA @ 5 VDC
旋轉壽命 15,000 cycles
RoHS 規範 PEC11S
Engineering
工程文件 Downloads