扼流圈

Common Mode Chokes
 

Bourns 產品包括功率扼流圈。這些零件用於電腦, 通信, 儀器設備, 工業,及醫療應用。

Magnetics 的衝突礦產資源報告:CMRT

  Obsolete 產品標記此符號為目前可提供, 但不建議作新設計使用。
Series DR331
資料表 DR331
產品圖片 dr331_part
雙扼流圈 Yes
尺寸 9.0 x 6.4 mm
電感範圍 11 µH - 4.7 mH
阻抗範圍 200 Ω - 10K Ω
電流範圍 0.2 - 0.5 A
相關文件 DR331