扼流圈

Common Mode Chokes
 

Bourns 產品包括功率扼流圈。這些零件用於電腦, 通信, 儀器設備, 工業,及醫療應用。

Magnetics 的衝突礦產資源報告:CMRT

  Obsolete 產品標記此符號為目前可提供, 但不建議作新設計使用。
Series SRF1306
資料表 SRF1306
產品圖片 SRF1306_part
雙扼流圈
尺寸 12.7 x 10.5 mm
電感範圍 35 μH - 1.0 mH
阻抗範圍 400 Ω - 2.2K Ω
電流範圍 0.35 - 2.7 A
相關文件 SRF1306