Search
Languages

接觸式線性感應器

首頁 / 產品 / 感測器 / 位置感應器 / 接觸式線性感應器
Contacting Linear Motion
技術規格
   

 

接觸式線性感應器被視為微調可變電阻的一種,其設計是為達到客戶對位移偵測的需求。可被應用在自動控制器的電磁定位感應器、音響設備的音量控制、操縱桿控制器、衛星天線定位和機器人。

   

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的衝突礦產資源報告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series 資料表 產品圖片 標準電子行進 標準電阻值 標準值的公差 獨立線性 解析度 額定功率@ 70°C (158°F) 工作溫度 絕緣阻抗 MDS 工程 工程文件
3046 3046 3046 0.15, 0.25, 0.35 in. 1K to 50K Ω ±20 % ±5 % Infinite 0.125 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3046
Downloads
3048 3048 motpot 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 in. 1K to 50K Ω ±20 % ±5 % Infinite Range 2, 3 - 0.12 W Range 4, 5 - 0.25 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3048
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now