金屬晶片電阻器和EB焊接分流器

Bourns提供金屬晶片電阻器和電子束焊接金屬片分流器。

此種高功率電阻因其金屬片電阻而具有非常低的電阻值和TCR,適用於所有類型的電流檢測應用。

申請樣品: Request Sample
chip_resistor_strip
css_strip

 

金屬晶片電阻器(CRA、CRE、CRF、CST系列)具有電鍍錫(Sn)外部端子,用於焊接到電路板上。電阻元件由環氧樹脂塗層保護。

EB焊接金屬片分流器(Bourns® CSS系列)採用電子束焊接銅合金電極和鐵鉻合金或錳銅合金製造的電阻元件,具有出色的電氣特性。銅合金電極,可提供額外的機械強度並易於焊接。

 

特點
尺寸 0805 至 2512 金屬晶片
2512 至 5931 EB焊接分流器
額定功率70°C 0.5 W 至 15 W
阻力範圍 0.2 至 100 毫歐姆
耐受性 ±1 %, ±5 %
溫度係數 ±50, 100, ±200 ppm/°C
操作溫度範圍 –55 至 +170 °C

 

Series CST0612
資料表 CST0612
產品圖片 CST0612_part
阻值範圍 0.5 to 5 milliohms
允許公差 1 %
溫度係數 ±100 ppm/±200 ppm
單顆電阻功率 1 W
相關文件 CST0612
工程文件 Downloads