Search
Languages

Kontakt-Singleturn-Geber

Contacting Single-turn
Spezifikationen

Ein Drehpositionssensor wandelt die mechanische Winkelposition in ein elektrisches Signal um. Drehpositionssensoren sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Dank der wellenlosen Konstruktion sind verschiedene Einsatzmechanismen möglich, z. B. maßgeschneiderte Wellen, Motorsteuerungen, Einstellvorrichtungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen oder Positionsgeber für mechanische Arme. Drehpositionssensoren eignen sich für Anwendungen, in denen der Benutzer eine variable Ausgabe wie eine Frequenz, Geschwindigkeit oder Lautstärke regeln soll. Zu den typischen Anwendungen gehören Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik, Kleinmotoren, Robotik und medizinische Geräte. Die Serie 3382 nutzt die Widerstandstechnik zur Erfassung der Drehposition.

Bourns – Online-Produktschulung

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Nennleistung Lebensdauer Umdrehungen Montageart Anz. Umdrehungen Widerstandsbereich Toleranzen Temperaturkoeffizient Konstruktion MDS Ingenieurwesen Design Dateien
3382 3382 3382_part 0.05 W Surface Mount & Through-hole 1 (Continuous Mechanical Rotation) 2.5K to 100K ohms ±30 % ±500 ppm/°C Dustproof 3382
Downloads
6534 6534 6534_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6534S
Downloads
6537/6538 6537/6538 6537_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6538S
Downloads
6539/6639 6539/6639 6539_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6639S
6539S
Downloads
6574 6574 6574_part 2 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) Downloads
6637 6637 6637_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6637S
Downloads
6638 6638 6638_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6638S
Downloads
6657 6657
6657_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6657S
6674 6674 6674_part 2 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6674S
Downloads
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
33823382_partSee Note
TBD
Label
TBDPS-1
Request Report
3382
China RoHS2 - 3382