Search
Languages

Overtemperature Protection that Keeps Higher Current Li-Ion Batteries Safe

Get Adobe Flash player

高電流鋰離子電池的安全過熱保護機能

鋰離子(Li-ion)電池是由可燃且具分解性的材料所構成,可能會造成機械與電擊導致危險的熱失控狀況發生。此外,鋰離子電池材料在溫度超過130時有開始分解的可能性,如果電池開始熱失控,將容易引起燃燒與冒煙。

電池管理系統(BMS)對於極大化電池組效率與安全操作是不可或缺的,其中,小型斷路溫度保護器(TCO)即為電池管理系統保護架構中的關鍵元件。Bourns設計其TCO裝置,以提供準確且可重複的過流與過溫保護。最新的Bourns® Model AC系列

  • 能夠在60°C時承載高達20 A的電流 — 最高電流承載的Bourns® TCO裝置
  • 能夠針對特定的跳閘溫度值 — 從72°C到90°C的5種跳閘溫度選項
  • 節省寶貴的空間與重量 — 與Bourns先前的AA系列相比,更薄0.12毫米,重量減輕16%

AC系列TCO裝置擁有更輕、更小和更高電流容量的優勢是高端筆記型電腦、遊戲筆記型電腦和平板電腦的理想選擇。同時也幫助設計人員將鋰離子電池的使用範圍從傳統應用擴展至工具、電動汽車、電動自行車和電網存儲。

Downloads   Links
 Implementing Overtemperature and Overcurrent Protection    Mini-breaker Training
 Application Note: Bourns® Mini-Breakers - Overcoming Circuit Protection Challenges in Lithium Battery Cell Operated Electronics    Visit the legacy Komatsulite microsite
 Bourns® AC Series Datasheet    
 Bourns® AC Series Design Files