Search
Languages

ESD-Entstörer ChipGuard®

prodline_esd

Bourns freut sich, die Erweiterung seines Schaltungsschutzsortiments durch eine neue MLV-Familie (Multilayer-Varistor) mit ESD-Schutz-Lösungen bekannt zu geben. Die Metalloxidtechnik von ChipGuard® bietet eine hohe Stoßstrombelastbarkeit – 20 A bei 8/20 µs – in ultrakleinem Gehäuse, z. B. vom Typ 0402.

Bourns – Online-Produktschulung

Für mehr Informationen über AECQ-200-qualifizierten Produkte bitte laden Sie Sich das Dokument Bourns Automotive Zertifikate herunter.

Herkunftsbericht für Chipguard:CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CG0201MLC
Datenblatt CG0201MLC
Bild CG0201MLC-05H_part
Verfahrenstechnik Thin Film Polymer
Betriebsspannung 5.0V
Gerätesymbol mlc_device_symbol
Anwendungen General Purpose, High Speed Ports Requiring Low Capacitance
Normen IEC 61000-4-3
RoHS-konform CG0201MLC-05H