Search
Languages

Kontakt-Encoder

Contacting Encoders

Drehencoder sind ideal für den Einsatz als digitale Schalttafelsteuerungen oder Positionsgeber in einer Vielzahl von Anwendungen, in denen digitale Schaltungen verwendet werden. Diese Vorrichtungen sind in Kontakt- und in optischen Ausführungen mit verschiedenen Auflösungen erhältlich. Einige Modelle gibt es auch mit Momenttaster und Schaltsperren.

Zu den typischen Anwendungen gehören die Temperaturregelung, Drehzahlregelung, Positionserkennung, Menüauswahl und Lautstärkeregelung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometerss, Dials:CMRT

Design-Kits Bourns bietet für diese Produktlinie Design Kits an.
Serie 3315
Datenblatt 3315
Bild 3315_part
Typ Incremental
Gehäusedurchmesser 9 mm
Abdichtbar IP67
Schaltsperren No
Schalter No
Welle Plastic
Buchse Plastic/Metal
Anschlusskonfiguration PC Pins
Auflösungsbereich 6, 16 PPR
Drehgeschwindigkeit 120 rpm max.
Schaltungstechnik TTL compatible
Lebensdauer Umdrehungen 100,000 cycles @ 6 PPR /25,000 cycles @ 16 PPR
RoHS-konform 3315Y-L