Search
Languages

Kontakt-Encoder

Contacting Encoders

Drehencoder sind ideal für den Einsatz als digitale Schalttafelsteuerungen oder Positionsgeber in einer Vielzahl von Anwendungen, in denen digitale Schaltungen verwendet werden. Diese Vorrichtungen sind in Kontakt- und in optischen Ausführungen mit verschiedenen Auflösungen erhältlich. Einige Modelle gibt es auch mit Momenttaster und Schaltsperren.

Zu den typischen Anwendungen gehören die Temperaturregelung, Drehzahlregelung, Positionserkennung, Menüauswahl und Lautstärkeregelung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometerss, Dials:CMRT

Design-Kits Bourns bietet für diese Produktlinie Design Kits an.
Serie EPS
Datenblatt EPS
Bild eps_part
Typ Incremental
Gehäusedurchmesser 22 mm x 27 mm
Abdichtbar IP40
Schaltsperren Yes
Schalter Yes
Welle Plastic
Buchse Plastic
Anschlusskonfiguration PC Pins
Auflösungsbereich 6, 9, 12, 24, 36 PPR
Drehgeschwindigkeit 120 rpm max.
Schaltungstechnik 10 mA @ 10 VDC
Lebensdauer Umdrehungen 200,000 shaft revolutions
RoHS-konform