Search
Languages

Chip-Induktoren – Gleichtakt

Home / Produkte / Magnetische Produkte / Chip-Induktoren – Gleichtakt
Chip Inductors - Common Mode
Spezifikationen

Das Produktangebot von Bourns® umfasst Chip-Induktoren, Leistungsdrosseln, Chip-Beads, Chip-Bead-Arrays sowie radial und axial bedrahtete Induktoren in SMT-Ausführung. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings