Search
Languages

Chip-Induktoren – Gleichtakt

Chip Inductors - Common Mode

Das Produktangebot von Bourns® umfasst Chip-Induktoren, Leistungsdrosseln, Chip-Beads, Chip-Bead-Arrays sowie radial und axial bedrahtete Induktoren in SMT-Ausführung. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Serie SRF3216
Datenblatt SRF3216
Bild SRF3216_part
Größe 3.2 x 1.6 x 2.0 mm
Impedanzbereich 90 - 2200 ohms
Strombereich 200 - 400 mA
Gleichstromwiderstand 0.30 - 1.20 ohms
Informationsdokumente SRF3216