Search
Languages

Gleichtaktdrosseln

Common Mode Chokes

Das Produktangebot von Bourns umfasst auch Leistungsdrosseln. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Serie SRF0504
Datenblatt SRF0504
Bild SRF0504_part
Doppeldrossel
Größe 5.2 x 5.0 mm
Induktivitätsbereich 0.55 μH - 2.5 μH
Impedanzbereich 150 Ω - 2500 Ω
Strombereich 0.2 - 5.0 A
Informationsdokumente SRF0504