Search
Languages

Gleichtaktdrosseln

Common Mode Chokes

Das Produktangebot von Bourns umfasst auch Leistungsdrosseln. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Serie SRF0602
Datenblatt SRF0602
Bild SRF0602_part
Doppeldrossel
Größe 6.5 x 3.6 mm
Induktivitätsbereich 10 μH - 330 μH
Impedanzbereich 140 Ω - 900 Ω
Strombereich 0.3 A
Informationsdokumente SRF0602