Search
Languages

Gleichtaktdrosseln

Common Mode Chokes

Das Produktangebot von Bourns umfasst auch Leistungsdrosseln. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Serie SRF1006
Datenblatt SRF1006
Bild SRF1006_part
Doppeldrossel
Größe 10.0 x 8.7 mm
Induktivitätsbereich 120 μH - 5.0 mH
Impedanzbereich 200 Ω - 6.2K Ω
Strombereich 0.25 - 1.4 A
MDS SRF1006 (121Y-102Y)