Search
Languages

J.W. Miller® – HF-Drosseln (THT) radial

J.W. Miller® - Through-Hole Radial Lead RF Chokes
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Bourns, Inc. im Wesentlichen alle Vermögenswerte der J.W. Miller Magnetics Division of Bell Industries, Inc. von Bell erworben hat. Das im Jahr 1924 gegründete Unternehmen J.W. Miller® Magnetics ist ein namhafter Anbieter von maßgeschneiderten und standardisierten magnetischen Komponenten für Klein- und Großserienproduktionen. Das Produktangebot umfasst eine komplette Reihe von qualitativ hochwertigen Spulen, Drosseln, Induktoren und Transformatoren in SMT- und in THT-Ausführung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für JW Miller® Magnetic Products:CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie RL110
Datenblatt RL110
Bild RL110
Geschirmt No
Größe 10 Dia x 10 Ht
Induktivitätsbereich 10 - 1,000 µH
Strombereich 0.53 - 5.3 A
Informationsdokumente