Search
Languages

J.W. Miller® – Toroidinduktoren (THT)

J.W. Miller® - Through-Hole Toroid Inductors
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Bourns, Inc. im Wesentlichen alle Vermögenswerte der J.W. Miller Magnetics Division of Bell Industries, Inc. von Bell erworben hat. Das im Jahr 1924 gegründete Unternehmen J.W. Miller® Magnetics ist ein namhafter Anbieter von maßgeschneiderten und standardisierten magnetischen Komponenten für Klein- und Großserienproduktionen. Das Produktangebot umfasst eine komplette Reihe von qualitativ hochwertigen Spulen, Drosseln, Induktoren und Transformatoren in SMT- und in THT-Ausführung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für JW Miller® Magnetic Products:CMRT

Serie 2100 (V/H)
Datenblatt 2100 (V/H)
Bild 2100_2200_2300
Geschirmt Yes
Größe 21.8 OD x 11.4 Thk
Induktivitätsbereich 10 - 1,000 µH
Strombereich 1.3 - 10.8 A