Search
Languages

Kommerzielle Frontplatten-Potentiometer

dataprodline_potentiometers_pot_rot

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden.

Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte. Die Umdrehungszähler sind für den Einsatz mit Präzisions-Drehpotentiometern oder anderen Arten von Schalttafelsteuerungen, die einen Umdrehungszähler oder eine Einstellvorrichtung/-sicherung benötigen, konzipiert.

Diese Komponenten sind für verschiedene Wellengrößen in digitalen oder analogen Ausleseanwendungen erhältlich. Zu den typischen Anwendungen gehören Netzteile, Oszilloskope, medizinische Geräte und Ausrüstungen für die Industrieautomatisierung.

Design-Kits

Bourns bietet für diese Produktlinie Design Kits an.

Dokumentation

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie PDB181-GTR
Datenblatt PDB181-GTR
Bild PDB181-GTR_part
Gehäusedurchmesser 17 mm
Form Round
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP30
Schaltsperren
Welle Metal
Wellenende Knurled, Plain
Buchse Metal
Element Carbon
Anschluss Rear Facing Solder Lugs
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 10K
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 0.125 to 0.2 watts
Leistung Audio 0.06 to 0.1 watts
Lebensdauer Umdrehungen (Nulllast) 15K
Opt. Mehrfach 2
Informationsdokumente PDB 181 GTR
Design Dateien Downloads
Please take a quick survey
Web Umfrage  
Opt out

Bourns Web Survey

Please answer as many questions as you can with 1 being unfavorable and 5 most favorable.
How easy was it to find what you were looking for on our website?
How satisfied are you with the content?
Did it take you more or less time than you expected to find what you were looking for?
How likely is it that you will recommend our website to a friend or colleague?
 
(Please include your email address if you have any questions.)