Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

 

Serie 3310
Datenblatt 3310
Bild 33103315_part
Gehäusedurchmesser 9 mm
Form Square
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP67
Schaltsperren
Welle Plastic
Wellenfarbe White
Buchse Plastic/Metal
Element Conductive Plastic
Anschluss PC Board/Bushing Mount
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 1K
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 0.25 watts
Leistung Audio
Opt. Schalter x
Opt. Mehrfach 2
Informationsdokumente 3310C-L
3310H-L
3310Y-L