Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

 

Serie 96
Datenblatt 96
Bild 96_part
Gehäusedurchmesser 5/8"
Form Square
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP65
Schaltsperren
Welle Metal/Plastic
Wellenfarbe Blue
Buchse Metal/Unthreaded Plastic
Element Conductive Plastic/Cermet
Anschluss PC Pins/J-hooks/Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±5%, 10%, 20%
Min. Widerstandsbereich Ohm 100
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 0.5-2 watts
Leistung Audio 0.25-1 watt
Opt. Schalter
Opt. Mehrfach 1
Informationsdokumente 96-L Cermet
96-L C-P
Design Dateien