Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

 

Serie PC-Slimline Pot
Datenblatt PC-Slimline Pot
Bild slimline_part
Gehäusedurchmesser 7/16 "
Form Square
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP40
Schaltsperren x
Welle Plastic
Wellenfarbe Black
Buchse Plastic
Element Conductive Plastic
Anschluss PC Pins/Solder Lug
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 500
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 0.75 watts
Leistung Audio 0.25 watts
Opt. Schalter
Opt. Mehrfach
Informationsdokumente PC-L