Search
Languages

Linearpotentiometer

Linear Motion Potentiometers

Der Linearpotentiometer wurde als Spin-off der Trimmpotentiometer-Produktreihe Trimpot® entwickelt, um die Bedürfnisse von Konstrukteuren zu erfüllen, die Positionsänderungen erfassen möchten. Zu den möglichen Anwendungen für diese kompakten Komponenten gehören: Magnet-Positionssensoren für automatisierte Steuergeräte, die Lautstärkeregelung bei Audiogeräten, Joystick-Controller, Satellitenschüsselausrichtung und Robotik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Line Protection Modules, SEMS :CMRT

Serie 3046
Datenblatt 3046
Bild 3046
Standard-Widerstandstoleranz ±20 %
Elektrischer Standardweg 0.15, 0.25, 0.35 in.
Normalwiderstand 1K to 50K ohms
Unabhängige Linearität ±5 %
Auflösung Infinite
Nennleistung bei 70 °C (158 °F) 0.125 watt
Betriebstemperatur -55 ºC to +125 ºC
Isolationswiderstand 50 megohms @ 500 VDC
Informationsdokumente 3046