Search
Languages

Schiebepotentiometer

Slide Potentiometers

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Umdrehungszähler sind für den Einsatz mit Präzisions-Drehpotentiometern oder anderen Arten von Schalttafelsteuerungen, die einen Umdrehungszähler oder eine Einstellvorrichtung/-sicherung benötigen, konzipiert. Diese Komponenten sind für verschiedene Wellengrößen in digitalen oder analogen Ausleseanwendungen erhältlich. Zu den typischen Anwendungen gehören Netzteile, Oszilloskope, medizinische Geräte und Ausrüstungen für die Industrieautomatisierung.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Serie PSL
Datenblatt PSL
Bild PSL_part
Weg 60-100 mm
Form Linear Slide
Schaltsperren
Hebel Metal
Element Carbon
Anschluss Connector
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Min. Widerstandsbereich Ohm 10K
Max. Widerstandsbereich Ohm 100K
Leistung Linear 0.5 watts
Leistung Audio 0.25 watts
Opt. Mehrfach 2
Informationsdokumente PSL60
PSL01