Search
Languages

Schiebepotentiometer

Slide Potentiometers

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Umdrehungszähler sind für den Einsatz mit Präzisions-Drehpotentiometern oder anderen Arten von Schalttafelsteuerungen, die einen Umdrehungszähler oder eine Einstellvorrichtung/-sicherung benötigen, konzipiert. Diese Komponenten sind für verschiedene Wellengrößen in digitalen oder analogen Ausleseanwendungen erhältlich. Zu den typischen Anwendungen gehören Netzteile, Oszilloskope, medizinische Geräte und Ausrüstungen für die Industrieautomatisierung.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Serie PTL
Datenblatt PTL
Bild ptl_part
Weg 20-100 mm
Form Linear Slide
Schaltsperren x
Hebel Insulated with LED
Element Carbon
Anschluss PC Pins
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Min. Widerstandsbereich Ohm 1K
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 0.05 watts (Power rating varies by stroke length)
Leistung Audio 0.025 watts (Power rating varies by stroke length)
Opt. Mehrfach
Informationsdokumente PTL01 MDS
PTL45 MDS