Search
Languages

Kontakt-Lineargeber

Contacting Linear Motion

Als Nebenprodukt der Trimpot® Trimmpotentiometer-Produktreihe wurde der berührende lineare Positionssensor konzipiert, um Entwicklern ein Erfassen der Position zu ermöglichen. Zu den möglichen Anwendungen für diese kompakten Komponenten gehören: Magnet-Positionssensoren für automatisierte Steuergeräte, die Lautstärkeregelung bei Audiogeräten, Joystick-Controller, Satellitenschüsselausrichtung und Robotik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Serie 3048
Datenblatt 3048
Bild motpot
Elektrischer Standardweg 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 in.
Normalwiderstand 1K to 50K ohms
Standard-Widerstandstoleranz ±20 %
Unabhängige Linearität ±5 %
Auflösung Infinite
Nennleistung bei 70 °C (158 °F) Range 2, 3 - 0.12 watt Range 4, 5 - 0.25 watt
Betriebstemperatur -55 ºC to +125 ºC
Isolationswiderstand 50 megohms @ 500 VDC
MDS 3048
Ingenieurwesen
Design Dateien