Search
Languages

Drehschalter

Rotary Switches

Die Bourns®-Schalter sind niederohmige Schwachstrom-Signalpegelvorrichtungen zum Umschalten, für den Betrieb oder die Programmierung. Schlüsselschalter und Tastschalter sind Druck-/Tastvorrichtungen. Drehschalter sind Vorrichtungen mit einpoligen Umschaltkontakten.

Schalter werden zum Beispiel in der Messtechnik, der Kfz-Technik, bei industriellen Steuerungen, Kommunikationsgeräten, Computern, Alarmanlagen, Pagern sowie bei elektrischen und audiovisuellen Geräten eingesetzt.

Bourns bietet für diese Produktlinie ein Design-Kit.

Serie 7814
Datenblatt 7814
Bild 7814
Funktion Rotary
Montage SMT, Leaded
Versiegelt oder offen Sealed
Größe (mm) 4 mm
Betätigung (von oben oder von der Seite) Top, Side
Klemmenausführungen J,G,H,Z
RoHS-konform 7814 023
7814 051