大幅扩展的 MF-MSMF 系列将保持电流范围提升至最高 3.0 A,并将最大电压提高至 60 VDC,以保护各类低电压直流接口设计。
2025年12月1日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,新增 35 款 Multifuse® MF-MSMF 大功率表贴式聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复式保险丝系列。这些新增型号可为设计人员提供更广泛的过电流与过温保护设计选择,具备最高 3.0 A 的保持电流 (Ihold) 及最高 60 VDC 的最大电压 (Vmax)。
全新型号采用 Bourns 创新的 freeXpansion™ 设计,可透过先进技术提升可复式保险丝效能,包括支持更高保持电流、更高电压,以及更佳的电阻稳定度,同时维持节省空间的紧凑封装。此外,其 SMD 端子采用无电镀镍浸金 (ENIG) 表面处理,可提升可焊性、延长保存期限并降低锡须生成风险。此系列在保护能力上的提升,旨在因应 USB、HDMI、HDTV、桌上型与笔记本电脑、数据中心以及携带式消费性产品中低压直流接口日益敏感的保护需求。Bourns 为响应这些应用在可靠度、效率、空间限制与运作时间上的需求,特别针对 Multifuse® MF-MSMF 系列进行这些性能强化。
Bourns® Multifuse® 聚合物 PTC 可恢复式保险丝以其优异质量与可靠度闻名,并通过关键功能测试,包括 30 分钟保持电流、100 次动作寿命以及 48 小时动作耐久性。此系列的可靠度亦经过更严格的评估,例如 1000 小时静态老化、1000 小时湿度老化及 20 次热冲击测试,大幅降低实际应用中失效的风险。
全新 35 款 Bourns® Multifuse® MF-MSMF 新增系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。全新保险丝亦具备 UL/CSA/TÜV 安规认证。TÜV 认证内容涵盖 IEC 62319-1、IEC 60738-1,以及 IEC 60730-1:2013 的第 15 条、第 17 条与附件 J。本系列产品于通过 Bourns IATF 16949 认证的工厂生产。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc-aec-q200-compliant。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。