Search
Languages

Bourns 推出四款不同封装选项的金属箔电阻系列, 专为满足各类应用的特定需求设计

全新金属箔电阻提供高精度、高稳定性与优异性能,专为因应当今严苛的应用需求而设计。

2025年12月2日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款 Riedon™ 金属箔电阻系列,包括 FWP227 系列FWP218 系列FWP220/221 系列FWU 系列。这些产品针对高精度、高稳定性、高性能与高可靠度等严苛应用需求所设计。

这些最新的金属箔电阻具备 6 至 80 W 的高功率额定值、0.001 欧姆至 150k 欧姆的阻值范围、优异的长期稳定性,以及 ±1 至 ±300 ppm/°C 的温度系数 (TCR)。四款系列均采用金属箔电阻组件,搭载于具优异散热能力的陶瓷基板上。金属箔电阻组件更提供极低电感、低噪声与更高可靠度,带来额外的设计优势。凭借这些结构特点,Riedon™ FWU、FWP218、FWP220/221 与 FWP227x 系列金属箔电阻非常适合作为各种量测与控制应用的最佳解决方案,包括电流感测、工业应用、消费性产品、电信设备、电池管理系统 (BMS)、DC-DC 转换器与马达驱动设计等。

全新电阻系列提供多种封装形式,让工程师可依应用需求选择最适合的产品:

  • FWP227 系列:TO-227 封装
  • FWP218 系列:TO-247 封装
  • FWP220 系列:TO-220 与 D2PAK 封装
  • FWP221 系列:TO-221 封装
  • FWU 系列:TO-220 与 D2PAK 封装
全新 Bourns Riedon™ FWU、FWP218、FWP220/221 与 FWP227x 系列金属箔电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/metal-foil-resistors

 

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com