接触式编码器

Contacting Encoders

旋转式编码器适用于各种应 用数字电流产品上的数字面板控制器,或是位置感应装置。Bourns 这些装置可为接触式或光学式,并可应用于各种解决方案上 。有些型号提供瞬间按键开关和止动装置。

典型的应用包含温度控制器、速度控制器、位置传感器、目录选择,以及音 量控制。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

设计包 Bourns 提供此产品线的设计包
Series EPS
数据表 EPS
产品图片 eps_part
封装 Incremental
封装直径 22 mm x 27 mm
密封性 IP40
止动装置 Yes
开关 Yes
转轴 Plastic
套管 Plastic
端点构装 PC Pins
分辨率范围 6, 9, 12, 24, 36 PPR
旋转速度 120 rpm max.
触点功率 10 mA @ 10 VDC
Rotational Life 200,000 shaft revolutions
RoHS 规范
Engineering