扼流圈

Common Mode Chokes

Bourns 产品包括功率扼流圈。这些零件用于计算机, 通信, 仪器设备, 工业,及医疗应用。

Magnetics 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series SRF0504
数据表 SRF0504
产品图片 SRF0504_part
双扼流圈
尺寸 5.2 x 5.0 mm
电感范围 0.55 μH - 2.5 μH
阻抗范围 150 Ω - 2500 Ω
电流范围 0.2 - 5.0 A
MDS SRF0504