扼流圈

Common Mode Chokes

Bourns 产品包括功率扼流圈。这些零件用于计算机, 通信, 仪器设备, 工业,及医疗应用。

Magnetics 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series SRF0905
数据表 SRF0905
产品图片 SRF0905_part
双扼流圈
尺寸 9.2 x 6.0 mm
电感范围 10 μH - 6.5 mH
阻抗范围 200 Ω - 5K Ω
电流范围 0.3 - 1.6 A
相关文件 SRF0905