J.W. Miller® -插件式RF扼流圈

J.W. Miller® - Through-Hole Radial Lead RF Chokes

Bourns 很高兴在此宣布由Bell工业公司收购 J.W. Miller 磁性产品部门。J.W. Miller® 磁性产品成立于1924年,为知名的标准与订制磁性组件供货商,能满足少量或大批生产的需求。完整产品系列包括高质量线圈、扼流圈、电感、变压器等,配置方式有表面黏着式、插件式两种。

JW Miller® Magnetic Products 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。

Series RL875
数据表 RL875
产品图片 RL875
遮蔽式 No
尺寸 7.8 Dia x 7.5 Ht
电感范围 10 - 10,000 µH
电流范围 0.08 - 2.9 A
MDS