线性可变电阻

Linear Motion Potentiometers

线性可变电阻为 Trimpot® 可变电阻中分出的产品系列,特别依照设计者需求研发能测出移动位置功能。应用在极小的电子组件上,如:自动控制器用电磁定位感应器、音响设备用音量控制、电玩游戏杆控制器、卫星天线定位、机器人等。

Line Protection Modules, SEMS 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 3048
数据表 3048
产品图片 motpot
标准值的公差 ±20 %
标准电子行进 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 in.
标准电阻值 1K to 50K ohms
独立线性 ±5 %
分辨率 Infinite
额定功率@ 70°C (158°F) Range 2, 3 - 0.12 watt Range 4, 5 - 0.25 watt
工作温度 -55 ºC to +125 ºC
绝缘阻抗 50 megohms @ 500 VDC
MDS 3048
工程
工程檔