直滑式电位器

Slide Potentiometers
面板控制器专为经常需要调整的应用 而设计,有旋转式跟滑调式两种面板控制器。材质有碳、陶瓷金属、塑料导体等。这些装置有不同尺寸的轴与套管组合。部分型号可选择有旋转开关与封闭形 式。主要应用包含:混音设备滑键、测量仪器、消费电子产品、医疗器材等。

转数刻度盘设计用于精密旋转式可变电阻,或其它类型的面板控制器。凡 是需要旋转刻度指示的装置或调整设定/锁定的设备都需要转数刻度盘。这些装置适合多种尺寸、数字或同心刻度的轴心(模拟)的读出种类。主要应用包含电 源供应、示波器、医疗设备、工业用自动化设备。

如您想更了解曲线特性,请参考我们的数据库

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series PTF
数据表 PTF
产品图片 ptf45_part
行程长度 45-100 mm
形状 Linear Slide
止动装置
推柄 Metal
组件 Carbon
端子 Solder Lugs or PC Pins
曲线-线性 x
曲线 - 顺时针声频 x
曲线 - 逆时针声频 x
最小电阻范围 1K
最大电阻范围 1M
功率 - 线性 0.25 watts (Power rating varies by stroke length)
功率 - 声频 0.125 watts (Power rating varies by stroke length)
选择性 - 同轴 2
相关文件 PTF01
PTF60