环境传感器

压力传感器

prodline_pressure_sensors

BPS压力传感器基于创新的MEMS技术,可提供微型封装尺寸极其精确的状况读数。传感组件是由化学蚀刻硅膜片黏合的压阻组件嵌入组成。与其他传感器与控制器产品一样,我们的BPS系列可以针对客户的特定规格应用进行调整,请向我们的FAE询问有关订制的信息。

详情请阅读 BPS110/120 产品简介 与 BPS130 产品简介 与 BPS140 产品简介

索取样品: Request Sample
Series BPS110
Datasheet BPS110
Photo BPS110
Environmental Type Pressure
Package Size 12 mm
Output Amplified Analog
Pressure Type Gauge, Differential
DAC Resolution 12 bit
Range 0.15 to 1.0 psi
Supply Voltage, VDC 2.7 to 5.5
Operating Temperature -40 °C to +85 °C
Media Compatibility Non-corrosive dry gases
Total Error Band ± 1.5 %FS
Accuracy ± 0.25 %FS
Lifetime Drift ± 0.5 %FS
Port Style Dual Horizontal
Terminal SMD
Buy Now Buy

 

 

湿度传感器

prodline_humidity_sensors

BPS湿度传感器基于创新的电容技术,可在微型封装尺寸内提供及其精确的条件读数。与其他传感器与控制器产品一样,我们的BPS系列可以针对客户的特定规格应用进行调整,请向我们的FAE询问有关订制的讯息。

详情请阅读 BPS230 产品简介

索取样品: Request Sample