多转型接触式传感器

Contacting Multiturn

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 3547
数据表 3547
产品图片 3549_bushing_part
封装直径 7/8 "
形状 Round
旋转寿命(无负载)周期 750K/1.5M
密封性 IP50
转轴 Nickel Plated Brass/Stainless Steel
套管 Brass/Bronze
组件 Wirewound/Hybritron®
端子 Solder Lug/Side
曲线-线性 x
线性 ±0.25 %
最小电阻 200/1K ohms
最大电阻 50K/10K ohms
定额功率 1 watt
同轴 2
转数 3
MDS 3547H
3547S
工程
工程檔