Search
Languages

Bourns Expands Line Filter Line with Series that Features Wide Inductance/Impedance Range and Frequency Up to 300 MHz

Automotive grade, AEC-Q200 compliant Bourns® SRF9005A Series line filters offer high reliability EMI suppression for consumer, industrial and automotive systems

RIVERSIDE, Calif., April 1, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced the expansion of its line filter product line with a new series that features a wide inductance and impedance range and frequency up to 300 MHz. Bourns® SRF9005A Series line filters are automotive grade and AEC-Q200 compliant, and are designed to meet critical EMI (Electromagnetic Interference) suppression requirements in a variety of consumer, industrial and automotive systems.

Bourns® new line filters are constructed with a ferrite toroid core, delivering high impedance over a broad frequency range to suppress EMI coming into or leaving the system. They are also excellent common mode power choke solutions for eliminating noise with features that include a current rating up to 1.6 A, an inductance range of 10 to 6500 µH and an operating temperature range of -40 to +105 °C.

The Bourns® SRF9005A Series line filters are available now through Bourns’ authorized distribution partners, and are RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/common-mode-chokes-aec-q200-compliant.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.