Das MOV-Produktportfolio von Bourns® umfasst radial bedrahtete Varistoren in 7, 10, 14 und 20 mm, die Schutz vor Überspannungsstößen durch Blitz, Stromkontakt und Strominduktion bieten. Die Metalloxidvaristoren bieten Varistorspannungen von 18 bis 1800 V und Vrms-Spannungen von 11 bis 1100 V. Die Vorrichtungen haben eine hohe Strombelastbarkeit, ein hohes Energieabsorptionsvermögen und schnelle Ansprechzeiten zum Schutz vor transienten Störungen im vorgegebenen Grenzbereich.
Konstruktionshinweise
Auswertungsplatine 2 RS485-Schnittstellensschutz
Herkunftsbericht für GDT, SPD, MOV :CMRT