Search
Languages

Strommess-, Impulsleistungs- & Hochleistungswiderstände

prodline_current_sense_resistors
 

Zu den typischen Anwendungen gehören: Überspannungsschutz und Stromerfassung im Bereich Stromversorgung und elektrische Motorsteuerung, z. B. bei Elektroschweißmaschinen, Heizgeräten, Servolenkanlagen und vielem mehr.

  • Strommesswiderstände
  • Impulsleistungswiderstände
  • Hochleistungswiderstände
Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Bourns – Online-Produktschulung

Produktvideo PWR220

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

 

Serie CRM2010A
Datenblatt CRM2010A
Bild CRM-A_part
Widerstandsbereich 0.05 ohm to 1 megohm
Toleranz 0.5 %, 1 %, 5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm/±200 ppm
Leistung (Watt)
Leistung pro Widerstand 1 W
Gehäuse
Profil/Gehäusestil Chip
Physikalische Konfiguration Chip
Material Thick Film
Widerstandsbereich (Ohm)
Informationsdokumente CRM2010A