Search
Languages

​Dickfilm-Widerstandsnetzwerke

Standard Thick Film Networks

Die Widerstands- und Kondensatornetzwerke von Bourns® eignen sich besonders gut für Anwendungen mit geringem Platzangebot; sie überzeugen durch kleinere Maße, reduzierte Kosten und sorgen für mehr Platinenausbeute und Zuverlässigkeit durch Senkung des Bauteilbedarfs. Es sind Dickfilm-Widerstandsnetzwerke in einer Vielzahl von Konfigurationsgrößen und Standardschaltungen verfügbar. Präzisionsdünnfilm-auf-Keramik-Netzwerke bieten hochpräzise Widerstandswerte von 0,1 %, 0,5 % und 1 %. RC-Netzwerke reduzieren Anschlussrauschen und sind in SMT- oder THT-Ausführung erhältlich.

Typische Anwendungen: PC-Telefon-Technik, Telekommunikation-Prüfgeräte, Satellitentechnik, optische Netzwerke und Spracherkennung.

Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

Dünnfilm-Widerstandsnetzwerke auf Silizium finden Sie hier.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 4600M
Datenblatt 4600M
Bild 4600M
Widerstandsbereich 10 ohms to 10 megohms
Widerstandstoleranz 1%; 2%
Maximale Betriebsspannung 100 V
Temperaturkoeffizient des Widerstands ±100 ppm / ±250 ppm
TCR-Tracking 50 ppm/°C maximum, equal values
RoHS-konform 4604M
4605M
4606M
4607M
4608M
4609M
4610M
4611M
4612M
4613M
4614M