Search
Languages

Thick Film Chip Resistors

Serie CHP0603
Datenblatt CHP0603
Bild CHP_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 1 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
Leistung pro Widerstand 0.33 W
Informationsdokumente CHP0603