Search
Languages

Dickschicht-Chip-Widerstände

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CR0201-AS
Datenblatt CR0201-AS
Bild CR01005-AS_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 10 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±200 ppm
±250 ppm
Leistung pro Widerstand 0.05 W
Informationsdokumente CR0201-AS