Search
Languages

Thick Film Chip Resistors

Serie CRL1206
Datenblatt CRL1206
Bild CRL0805_part
Widerstandsbereich 20 mΩ to 9.1 Ω
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±200 ppm
±400 ppm
±600 ppm
Leistung pro Widerstand 0.25
Informationsdokumente CRL1206